Swagelok®ゴム・ホース(PBシリーズ)
Swagelok®ゴム・ホース PBシリーズは、圧縮エアーや送油といったユーティリティの液体およびガスを扱うアプリケーションにおいて、信頼性が高くコスト効率の高いパフォーマンスを発揮します。適切な工具があれば、現場でスウェージロックのゴム・ホースのエンド・コネクションを新しいホースに手で押し込むだけで簡単に取り付けることができます。
ゴム・ホースを見るSwagelok®プッシュ・オン式多目的ゴム・ホース PBシリーズはオゾン耐性があり、スムーズボア・タイプのブナN製コアが使用されています。内部の繊維補強材によりホースの使用圧力範囲が向上しているほか、最高2.41 MPaの圧力まで接続部分が保持されるため、不揮発性の液体やガスを扱うアプリケーションにおいて信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。ブナN製カバーは、耐磨耗性があります。PBシリーズ・ホースは耐久性に優れており、手荒な取り扱いによる破損やつぶれが生じにくいのが特徴です。また、さまざまなカラーを選ぶことができます。
Swagelokゴム・ホースのエンド・コネクションは、手またはプッシュ・オン式ツールで押し込むことができるため、現場で容易にホースに取り付けることが可能です。エンド・コネクション は、ホースの破裂圧力を超えても外れることは無いため、安全な作業環境を実現します。専用の ホース切断工具 できれいに切断できるため、漏れの無い接続が可能です。ホースのコアは容易に組み立てることができ、ホースにエンド・コネクションを固定する際のクランプは不要です。
ゴム・ホースの選定に関して質問がありますか?
Категории резиновых шлангов
Резиновый шланг, серия PB
Подробнее о вариантах резиновых шлангов Buna N, доступных в различных цветах для использования в системах общего назначения, сжатого воздуха и перекачки масла.
Торцевые соединения
Ознакомьтесь с ассортиментом наших торцевых соединений для резиновых шлангов, которые поставляются в нескольких размерах.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.