text.skipToContent text.skipToNavigation
Etiquetas para Mangueras y Cortadores de Mangueras

Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo Flexible Swagelok®

Los recambios y accesorios Swagelok para manguera y tubo flexible ayudan en tareas como la preparación de la instalación, el apoyo de la manguera en su sistema y la protección adicional frente a las condiciones del sistema.

Ver Recambios y Accesorios

Swagelok tiene disponible una amplia gama de recambios y accesorios para mangueras industriales, garantizando a sus clientes el acceso a los materiales adecuados para sus aplicaciones y facilitando instalaciones eficientes.

  • Las herramientas de corte Swagelok para manguera y tubo blando pueden utilizarse para cortar limpiamente mangueras de nilón, polietileno y goma, así como tubo de vinilo o PFA a la longitud deseada para su montaje en campo.
  • Las herramientas de ranuración de tubo permiten el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno
  • También hay disponibles abrazaderas de manguera ajustables y fiables.
  • Hay disponible una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer una mayor protección, incluidas las camisas de fuego, las cubiertas térmicas, los blindajes, los protectores helicoidales, la construcción en acero inoxidable 316 y los muelles protectores.
  • Nuestro aislamiento de mangueras está fabricado con aerogel de baja conductividad térmica y está clasificado para un servicio a temperatura constante de la superficie de la manguera desde –60°C (–76°F) hasta 125°C (257°F).

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios para manguera y tubo flexible?

Contacte con los Especialistas Locales

호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리

호스 단열

호스 단열

호스 단열 옵션을 사용하여 시스템 유체를 원하는 온도에서 호스 내에 유지할 수 있습니다.

호스 절단기

호스 절단기

내구성 높은 Swagelok 호스 및 PFA 튜빙용 호스 커터를 찾아보십시오. 정밀하고 효율적인 호스 절단을 지원하는 Swagelok 고품질 공구를 알아보십시오.

호스 커버

호스 커버

꺽임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, UV 광선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공하는 다양한 호스 커버를 선택할 수 있습니다.

호스 클램프

호스 클램프

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙용 고품질 호스 클램프를 찾아보십시오. 확실한 연결을 보장하는 Swagelok의 신뢰성, 내구성 높은 예비 부품을 찾아보십시오.

홈(Groove) 절단기

홈(Groove) 절단기

그루브 커터를 사용하면 애플리케이션에서 나일론 및 폴리에틸렌 튜빙을 효율적으로 조립할 수 있습니다.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.