Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores macho — Codos de 90°
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores macho — Codos de 90°
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.
VCO® O-링양면 접속 밀폐 피팅
1/8~1인치 크기; 316 또는 316L 스테인리스강;튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4-VCO-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
SS-4-VCO-9-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
SS-4-VCO-9P-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
SS-8-VCO-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
SS-8-VCO-9-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.