Válvulas Compactas para Manómetros Swagelok®
Las válvulas compactas para manómetros permiten instalar y mantener los manómetros de forma rápida y cómoda en un conjunto ligero y tamaño compacto.
Más InformaciónLas válvulas compactas para manómetros Swagelok están diseñadas para ofrecer aislamiento y venteo para los manómetros. Están compuestas por una válvula de aguja Swagelok serie 1 de acero inoxidable (sin tuerca de panel) y una válvula de purga Swagelok integral de acero inoxidable.
Diseñadas para utilizar con los manómetros Swagelok con conexiones finales mediante adaptadores a tubo, las válvulas compactas para manómetros Swagelok permiten una fácil alineación del dial y reducen el tiempo y los costes de instalación de los manómetros. Las conexiones finales mediante racores Swagelok también reducen el tiempo y los costes de instalación de la válvula y ofrecen una gran sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Un tapón de purga integral elimina la conexión roscada, reduciendo los posibles puntos de fuga. El tapón de purga está engarzado permanentemente al cuerpo de la válvula para la seguridad del operario y para evitar un desmontaje accidental, y la construcción en acero inoxidable 316 tiene larga duración y resistencia a la corrosión.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 275 bar (4000 psig) |
Temperatura | –53 a 315°C (–65 a 600°F) |
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Material de la Empaquetadura | PEEK |
Conexiones Finales | Tipo: Racores para tubo Swagelok Tamaño: 12 mm, 1/2 pulg. |
Vea cómo la válvula compacta para manómetros Swagelok puede simplificar la instalación y el mantenimiento de los manómetros.
Catálogos de Válvulas Compactas para Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to choose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.