text.skipToContent text.skipToNavigation
противоиспарительные регуляторы давления

Swagelok® Противоиспарительные регуляторы давления

Поддерживают постоянное давление инертного газа в особых условиях.

Помощь с выбором регуляторов

Противоиспарительные регуляторы Swagelok создают условия для безопасности операторов возле резервуаров хранения опасных веществ. Устройства поддерживают постоянный уровень давления инертных газов в паровом пространстве резервуара, не допуская утечки опасных веществ в атмосферу.

Противоиспарительные регуляторы снижают риски возникновения угрозы безопасности напорных резервуаров.

  • Регуляторы серии TBRS пропускают газ в резервуар для поддержания необходимого давления, тем самым не допуская его разрушение при откачке содержимого
  • Устройства отводят избыточное давление в систему рекуперации паров, предупреждая аварийные выбросы

Регуляторы обеспечивают точный контроля давления в резервуарах. Для лучшего качества регулировки, на пружинах заданного давления предусмотрена мелкозубчатая резьба. Высокочувствительная мембрана и внешний контур обратной связи также оптимизируют работу регулятора. Устройства рассчитаны на суровые климатические условия: трубки обратной связи, корпуса регулятора и золотника выполнены из нержавеющей стали 316L, что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность эксплуатации.

Технические характеристики

Материал Конструкция из нержавеющей стали 316L
Размеры торцевых соединений 1/2, 1 и 2 дюйма
Рабочее давление до 232 psig (16,0 бар ман)
Диапазоны регулирования давления 0,07–0,14 psig (2,0–4,0 дюйма вод. столба, 5–10 мбар) до 0,72–11,6 psig (20–321 дюйм вод. столба, 50–800 мбар)
Коэффициент расхода (Cv) 0,20; 0,30; 1,00
Температура от 4 до 212°F (от 20 до 100°C)

Правильный выбор регулятора

Каталоги противоиспарительных регуляторов давления

Найдите исчерпывающие сведения о противоиспарительных регуляторах давления, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Оцените характеристики испаряющих редукторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего инструмента Regulator Flow Curve Generator.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы о регуляторах Swagelok

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)

Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.