열가소성 호스 — 나일론 호스
이 사양에 사용 가능한 나일론 호스:
- –40°F(–40°C)~200°F(93°C)
- 2000 psig(137 bar)~5000 psig(344 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
7R-4 나일론 - - - - 7R-8 나일론 - - - - 7R-6 나일론 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
8R-12 나일론 - - - - 8R-4 나일론 - - - - 8R-6 나일론 - - - - 8R-8 나일론 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間