text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 3/8 pulg. OD x 1/4 pulg. ID

Referencia #: SS-605-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tamaño conexión 2 1/4 pulg. ID
Tipo de conexión 2 Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Manguitos de refuerzo interior

Seleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 3/8 pulg. OD x 1/4 pulg. ID

Referencia #: SS-605-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos de refuerzo interior
Seleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok.

Especificaciones

SS-605-4 — Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 3/8 pulg. OD x 1/4 pulg. ID

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tamaño conexión 2 1/4 pulg. ID
Tipo de conexión 2 Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 Brass 1/4 in. - 0.17 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
B-405-2 Brass 1/4 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
B-605-4 Brass 3/8 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
B-6M5-4M Brass 6 mm - 4 mm ID Plastic Tubing Insert Ver producto
B-815-6 Brass 1/2 in. - 3/8 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-1015-8 Stainless Steel 5/8 in. - 1/2 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-10M5-8M Stainless Steel 10 mm - 8 mm ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-1215-10 Stainless Steel 3/4 in. - 5/8 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-1215-8 Stainless Steel 3/4 in. - 1/2 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-12M5-10M Stainless Steel 12 mm - 10 mm ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-12M5-8M Stainless Steel 12 mm - 8 mm ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-1615-12 Stainless Steel 1 in. - 3/4 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-1615-14 Stainless Steel 1 in. - 7/8 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-305-2 Stainless Steel 3/16 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-405-170 Stainless Steel 1/4 in. - 0.17 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-405-2 Stainless Steel 1/4 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-405-3 Stainless Steel 1/4 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-505-3 Stainless Steel 5/16 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-505-4 Stainless Steel 5/16 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-605-277 Stainless Steel 3/8 in. - 0.277 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-605-3 Stainless Steel 3/8 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert Ver producto
SS-6M5-4M ステンレス鋼の種類 6 mm - 内径サイズ:4 mm プラスチック製チューブ・インサート Ver producto
SS-815-4 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート Ver producto
SS-815-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:3/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート Ver producto
SS-8M5-6M ステンレス鋼の種類 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.