Swagelok®ベローズ・シール・バルブ
Swagelokベローズ・シール・バルブを使用すると、漏れの可能性を最小限に抑えることができます。大半のベローズ・シール・バルブでは、パックレス構造または溶接シールを採用しています。オペレーターの安全を確保し、意図したとおりのプロセス機能を実現するべく、外部シールが重要なアプリケーションにおいて、信頼性の高い漏れの無いパフォーマンスを発揮します。
ベローズ・シール・バルブを見るSwagelokベローズ・シール・バルブには、さまざまなタイプや形状があり、一般的な用途から高純度用途に至るまで、幅広いアプリケーションに合わせて製品を選ぶことができます。豊富なオプション[ガスケットでボディとベローズの間をシールまたはボディとベローズの間が溶接、締め切り用または流量調節用のステム・チップ、さまざまなエンド・コネクション、幅広い流量係数(Cv値)、パネルまたは底面取り付けなど]を取り揃えています。
- Swagelokベローズ・シール・バルブにマイクロメーター・ハンドルを取り付けると、0.025 mm単位でステム位置を細かく設定することができます。
- ライン切り替え用のコンパクトなSwagelokベローズ・シール・バルブを使用すると、手動式または空気式(スプリング・リターン型、複動型)のアクチュエーターで、1つのラインから別のラインに切り替えることができます。
- 高圧用/空気作動式Swagelokベローズ・シール・バルブは、プロセス要件に合わせて高い使用圧力および温度に対応します。
- 一部のSwagelokベローズ・シール・バルブは、万一ベローズが破損しても、補助シールがバックアップの役目を果たし、外部への漏れを防止するため、信頼性、汎用性、安全性の向上を実現します。
ベローズ・シール・バルブの選定にサポートが必要ですか?
Bellows-Sealed Valves Categories
Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series
The Swagelok® 3-valve manifold uses bellows-sealed valves for systems with difficult fluid containment requirements.
Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series
Discover the BY Series Bellows-Sealed Valve for switching service. Compact, packless design with Torlon® stem guide for consistent shutoff.
General-Service Bellows Valves, B and H Series
Ensure reliable shutoff with precision-formed metal bellows valves with gasketed or welded body-to-bellows seals and stem tips for regulating service.
High-Pressure Bellows Valves, HB Series
Explore high-pressure, pneumatically actuated bellows-sealed valves with all-metal seal to atmosphere and with full pressure rating in either direction.
High-Purity Bellows Valves, BN Series
Discover high-purity valves with positive stem retraction, smooth actuation, and union bonnet construction for enhanced cycle life and cleanliness.
High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series
Enhance reliability and versatility with Swagelok® U series bellows-sealed valves, which feature a secondary containment system that prevents atmospheric leaks.
Metering Bellows Valves, BM Series
Reliable metering bellows valves feature a hardened stainless steel actuator, six-turn max flow, and slotted handles for screwdriver adjustments.
Pneumatic Actuators
Enhance your system's performance with high-quality pneumatic actuators for bellows-sealed valves, designed for reliable and precise fluid control.
Spare Parts and Accessories
Find high-quality components designed for optimal compatibility. Spare parts and accessories for stem tip kits, bellows kits, indicator switch kits, and gasket kits.
ベローズ・シール・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Features: Compact size; Working pressures up to 1000 psig (68.9 bar); Temperatures up to 600˚F (315˚C)
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 3500 psig (241 bar); Temperatures up to 400°F (204°C); VCR® face seal fitting, Swagelok® tube fitting, and weld end connections
Features: Secondary containment system above the bellows; Working pressures up to 2500 psig (172 bar); Temperatures up to 1200°F (648°C); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in.; 6, 10, and 12 mm end connections; Stainless steel material
Features: Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 500 psig (34.4 bar); Temperatures up to 200°F (93°); 1/4 to 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.