![스웨즈락 VCO O링 면 밀폐 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-o-ring-vco-fittings-1400x411.jpg)
스웨즈락 VCO® O-링 면 밀폐 피팅
VCO® O-링 면 밀폐 피팅은 쉽게 조립할 수 있어 설치 시간을 줄이면서 공간 제약이 있는 곳에 설치할 수 있습니다. 이 피팅은 고압에서 높은 진공에 이르기까지 또 광범위한 온도 범위에 걸쳐 사용하기에 적합합니다.
카테고리
![그랜드 그랜드](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCO-3A.jpg?impolicy=product)
그랜드
Supporting the O-ring, these glands ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.
![수나사 코넥터 수나사 코넥터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCO-1-8.jpg?impolicy=product)
수나사 코넥터
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.
![스페어 부품 및 액세서리 스페어 부품 및 액세서리](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/VT-4-BVCO-2.jpg?impolicy=product)
스페어 부품 및 액세서리
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.
![판넬용 판넬용](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-VCO-61.jpg?impolicy=product)
판넬용
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.
VCO O링 면 밀폐 피팅 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
![누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
스웨즈락® 튜브 피팅의 장점
스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.
장점 발견귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법
경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.
![석유 굴착 장치 근로자](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
![Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.
![스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
스웨즈락 튜브 피팅 설비
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.
![VCO-Verschraubungen mit O-Ring](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/vco-o-ring-face-seal-640x440.jpg)
VCO-Verschraubungen mit O-Ring
VCO® -Verschraubungen mit mit O-Ring-Abdichtung sind so für schnelle Montage in Rohr- und geschweißten Systemanwendungen für allgemeine industrielle, Hochdruck- und kritische Vakuum-Anwendungen ausgelegt. Die Abdichtung wird durch einen fest angebrachten O-Ring im Verschraubungskörper gewährleistet, der in mehreren Werkstoffen erhältlich ist. VCO-Fittinge können mühelos auf engem Raum und ohne axialen Richtungsversatz montiert werden.