![Válvula de Bola para Proceso](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ball-quarter-turn-plug-valves-1400x411.jpg)
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta Swagelok®
Las válvulas de bola y de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una solución integral de cierre de fluidos para prácticamente cualquier industria.
Válvulas de Bola | Válvulas de cierre fiables que pueden seleccionarse y configurarse para sus aplicaciones
Válvulas de Macho Cilíndrico | Una solución de cierre económica y fiable con un bajo par de actuación.
Las válvulas de bola Swagelok evitan las emisiones incontroladas y las fugas, y pueden utilizarse en un amplio rango de aplicaciones. Han sido diseñadas para un cierre repetitivo y sin fugas, tienen un bajo coste total de propiedad y entre ellas se incluyen las de gran caudal, para instrumentación de una pieza, para proceso de tres piezas, estilo trunnion y para servicio general.
Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta Swagelok para instrumentación son una alternativa económica y fiable a las válvulas de bola. El diseño sencillo y compacto ofrece gran caudal y cierre consistente y está disponible en diversos materiales, como acero inoxidable, latón y PFA.
Swagelok tiene disponible una gran variedad de válvulas de bola y válvulas de macho cilíndrico, incluyendo:
- Las Válvulas de Bola Swagelok® serie GB de Gran Caudal están diseñadas para ofrecer altos caudales a presiones de servicio de 413 bar (6000 psi), a la vez que simplifican la instalación, minimizando las tareas de reparación.
- Swagelok®Las Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión (Serie IPT) incorporan un diseño de bola trunnion que cierra consistentemente en todo el rango de presiones, permitiendo una operación fiable para mejorar la actuación de los sistemas de control.
- Las Válvulas de Bola Swagelok® de Media Presión (Serie CTB) ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta con un diseño compacto en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig).
- Las Válvulas de Bola Swagelok® de Media Presión tipo Trunnion (Serie FKB) ofrecen un cierre consistente en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig) y tienen un diseño avanzado que reduce el desgaste del cierre.
- Las Válvulas de Bola Swagelok® para Servicio General (Serie SK) ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig). Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.
Pero, ¿Cómo Hacer la Elección Correcta?
Vea cómo utilizar el método STAMPED para seleccionar la válvula de bola Swagelok® serie 60 óptima para sus aplicaciones.
Ver Más Vídeos sobre Válvulas
Categorías
![Recambios y Accesorios Recambios y Accesorios](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-51K-63K-OG.jpg?impolicy=product)
Recambios y Accesorios
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
![Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60 Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-65TS16.jpg?impolicy=product)
Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.
![Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/full-flow-ball-valvesGB-Series-400x400.jpg?impolicy=product)
Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB
Conozca las válvulas de bola de gran caudal. Nuestra válvula de bola serie GB es una válvula de bola de gran caudal bidireccional que se ofrece en una amplia variedad de materiales de aleación.
![Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/AFS110.jpg?impolicy=product)
Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.
![Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4SKPF4.jpg?impolicy=product)
Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK
Las válvulas de bola para servicio general Swagelok® serie SK ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto, ofreciendo un cierre consistente en las aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig).![Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83 Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-83KS4.jpg?impolicy=product)
Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
![Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-styleball-valves-ctb-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB
Las válvulas de bola trunnion compactas Swagelok® tienen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta, y ofrecen un cierre consistente en las aplicaciones de media presión.![Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-style-ball-valves-fkb-400x400.jpg?impolicy=product)
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB
Las Válvulas de bola trunnion de media presión Swagelok® tienen disponible una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto con un cierre consistente.![Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40 Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-43S4.jpg?impolicy=product)
Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.
![Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-double-blockand-bleed-valves-ipt-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT
Las válvulas de doble cierre y venteo serie IPT de Swagelok permiten un doble aislamiento positivo a presiones de hasta 20.000 psig y están disponibles en dos configuraciones.![Válvulas de Macho Cilíndrico Válvulas de Macho Cilíndrico](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4P4T.jpg?impolicy=product)
Válvulas de Macho Cilíndrico
Lightweight, low-torque, quarter-turn operation plug valves with a full flow design. Made from high-purity PFA, they resist chemicals and feature ISO tapered pipe end.
Catálogos de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® de 6 a 12 mm y NPT de 1/8 a 1/2 pulg.; Materiales de acero inoxidable 316
Válvulas de bola serie GB; Presiones de servicio hasta 430 bar (6250 psig) a temperaturas de -40 a 120˚C (-40 a 248˚F); Conexiones finales mediante racores Swagelok®, roscas hembra de 3/8 a 1 pulg., y tamaños fraccionales o métricos (12 mm a 25 mm); Materiales del cuerpo resistentes a la corrosión: 316/316L, Aleación 2507, 6-Moly, Aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276; API 607 opcional para aplicaciones a prueba de fuego y NACE MR0175/ISO 15156 para gases sulfurosos
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas desde −40 a 150°C (−40 a 302°F); Alto caudal en un diseño compacto; Conexiones finales desde 6 a 8 mm y desde 1/4 a 3/8 pulg.; Construcción en acero inoxidable 316
Presiones de servicio hasta 206 bar (3000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® y roscas cónicas NPT e ISO; Tamaños desde 6 a 12 mm y desde 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales de latón y acero inoxidable 316
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Págs. 1-2. Características: Diseño de 1/4 de vuelta y capacidad de alto caudal; ligera; material de PFA de alta pureza que incorpora pocos elementos; extraíbles, para proporcionar una alta resistencia química.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
![Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
![유체 샘플링 시스템용 밸브 선정](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
![화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
![산업용 유체 시스템의 블록 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
![반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.