스웨즈락® 중압 더블블록 & 블리드 밸브(IPT 시리즈)
스웨즈락 IPT 시리즈 블록 & 블리드 밸브는 압력 전범위에 걸쳐 균일한 밀폐를 제공하는 트러니언 스타일 볼 설계가 특징으로, 신뢰할 수 있는 작동으로 제어 시스템의 개폐를 개선하였습니다.
추가 정보 요청IPT 시리즈 블록 & 블리드 밸브는 사용 압력이 20000psig(1378bar)이며 두 가지 구성으로 316 스테인리스강과 2507 수퍼듀플렉스 합금 재질로 공급됩니다.
- 싱글블록 & 블리드(니들/니들)
- 더블블록 & 블리드(볼/니들/볼 또는 니들/니들/니들)
IPT 시리즈 중압 블록 & 블리드 밸브는 작업자가 유체의 흐름을 시스템 내에서 차단시킬 수 있어 유체가 시스템 다운스트림 구성품에 도달하는 것을 방지하고 밸브의 다운스트림 쪽에 남아 있는 유체를 배출시킬 수 있습니다. 더블블록 & 블리드 구성을 특징으로 하는 IPT 시리즈 밸브는 이중의 신뢰할 수 있는 차단을 제공하므로 유지보수운영(MRO) 활동, 샘플링, 누설 점검 또는 기타 중요한 작업들을 다운스트림에서 수행할 수 있습니다.
IPT 시리즈 트러니언 스타일 볼 구조는 시스템이 감압되고 다시 가압되어도 전체 압력 범위에 걸쳐 균일한 밀폐를 제공하므로 제어 시스템의 향상된 개폐가 가능합니다. V형 스템으로 설계된 IPT 시리즈 니들 밸브는 블록 밸브들 사이의 벤트 포트를 제어합니다.
사양
사용 압력 | 최대 20000psig(1378bar) |
온도 | 최대 250°F(121°C) |
연결구 | 암나사 NPT 1/4 ~ 1인치 중압 콘 & 쓰레드: 1/4 ~ 1인치 고압 콘 & 쓰레드: 1/4, 3/8 및 9/16인치 스웨즈락 FK 시리즈 중압 튜브 피팅: 1/4 ~ 3/4인치 |
IPT 시리즈 중압 더블블록 & 블리드 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례
프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.