システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Sistema de soldadura Swagelok, inserto adaptador serie 5 para utilizar con placa lateral 1, 1/4 pulg. manguito VCR, Tuerca hembra fija
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Insertos adaptadores
Las herramientas y accesorios de soldadura Swagelok que ayudan a asegurar resultados precisos y consistentes, alta calidad y uniformidad en variedad de configuraciones de soldadura.
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
특징; 안정적이고 일관된 괘도형 가스 텅스턴 아크 용접용 전원 공급 장치; 최대 200 A의 피크 출력 기능; 다국어가 지원되는 사용이 편리한 터치 스크린; OD 실드 가스 유량을 자동 조절하는 내장형 질량 유량계; 23kg(약 50lb) 미만의 무게; Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환 가능
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Placa Lateral | Éste es un accesorio adaptador que permite la adecuada manipulación del labio VCR durante la soldadura orbital |
Serie del Soldador | Serie 5 |
eClass (4.1) | 21021101 |
eClass (5.1.4) | 21021105 |
eClass (6.0) | 22560300 |
eClass (6.1) | 22560300 |
UNSPSC (4.03) | 23171901 |
UNSPSC (10.0) | 27112800 |
UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
UNSPSC (15.1) | 27112800 |
UNSPSC (17.1001) | 23150000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。