text.skipToContent text.skipToNavigation
체크 밸브

Swagelok® 초고순도 폴리머 체크 밸브(CHP 시리즈)

Swagelok CHP 시리즈 UHP 플루오르수지(fluoropolymer) 체크 밸브는 낮은 크래킹(cracking) 및 리씰(reseal) 압력을 제공하며, 유체 접촉 부품은 초고순도 시스템 부품에 대한 SEMI 표준 F57-0301을 충족합니다.

추가 정보 요청

Swagelok CHP 시리즈 UHP 플루오르수지(fluoropolymer) O-링 비포함 포펫 체크 밸브는 유량을 극대화하는 동시에, 압력 강하를 줄이고, 무유동 영역을 없애며, 열 사이클링 도중 탁월한 누설 무결성을 제공하도록 설계되었습니다.

  • 포펫의 O-링 비포함 구조는 청정 조업을 보장하며, 요철 형태의 형상은 난류를 줄이고 압력 강하를 최소화합니다.
  • 텅 앤 그루브 구조의 셸 씰은 고압 애플리케이션과 열 사이클링 도중 탁월한 누설 무결성을 제공합니다
  • 오염되지 않는 PFA 재질로 구성된 스프링은 밸브를 어느 방향으로도 설치할 수 있도록 합니다. 양각 스톱은 스프링이 최대 압축 길이로 압축되는 것을 방지하며, 스프링 코일 주위로 유동이 움직이면서 잔류 공간을 줄일 수 있도록 합니다.
  • 중형 몸체 크기에서, 리테이너는 유량을 극대화하고 압력 강하를 줄이도록 설계됩니다. 소형 몸체 크기에서, 리테이너의 오픈 케이지 구조는 포펫 정렬을 보장하며 무유동 영역을 없애줍니다.

이 밸브는 어떤 방향으로도 설치할 수 있으며, 가는 나사 확관(Flare) 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구와 함께 공급 가능합니다.

사양

사용 압력 최대 80 psig(5.5 bar)
유체 온도 10~85°C(50~185°F)
몸체 재질
소형 몸체 차세대 PTFE
중형 몸체 PFA
크래킹 압력
소형 몸체 1.5 psig(0.11 bar) 미만
중형 몸체 0.9 psig(0.07 bar) 미만
리씰 압력 최대 0.5 psig(0.04 bar)
유량 계수 최대 4.1
연결구
종류 가는 나사 확관(Flare), Nippon Pillar® Super 300
크기 소형 몸체: 1/4인치 및 3/8인치; 6 mm 및 10 mm
중형 몸체: 1/2인치 및 3/4인치

CHP 시리즈 초고순도 폴리머 체크 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

Swagelok Resources Curated for You

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

バルブやホースのタグ
バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策

今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.