시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Électrodes en tungstène, 1,0 x 17,9 mm (0,040 x 0,705 po), le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Électrodes en tungstène
Obtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations.
특징; 안정적이고 일관된 괘도형 가스 텅스턴 아크 용접용 전원 공급 장치; 최대 200 A의 피크 출력 기능; 다국어가 지원되는 사용이 편리한 터치 스크린; OD 실드 가스 유량을 자동 조절하는 내장형 질량 유량계; 23kg(약 50lb) 미만의 무게; Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환 가능
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre d’électrode | 1,0 mm (0,040 po) |
Longueur d’électrode | 17,9 mm (0,705 po) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Série de soudeuse
|
Diamètre du tube
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.040-.325-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.040-.405-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.040-.450-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.040-.555-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.040-.605-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.062-.855-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | Afficher le produit |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | Afficher le produit |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.