용접(Welding) 시스템 — 용접 장비
이 사양에 사용 가능한 용접 시스템:
- 최대 200 A 피크 출력 용량
- 사용하기 쉬운 다국어 컬러 터치 스크린
- 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 보장하는 전원 공급장치
- OD 차폐 가스 유량을 자동으로 제어하는 통합형 MFC(mass flow controller)
- 무게 약 23 kg
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5CG 시리즈 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5PLEN 시리즈 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-DRP-PAPER - - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
SWS-M200-WH-ADPTR - - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.281-P - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간