Termopozos Swagelok®
Proteja los termómetros bimetálicos de los posibles daños causados por fluidos corrosivos, circulantes, viscosos o abrasivos a presión con los termopozos Swagelok.
Solicitud de Información sobre TermopozosLos termopozos Swagelok permiten retirar los termómetros para su sustitución o mantenimiento sin afectar al proceso o al sistema, al tiempo que protegen los termómetros de los daños que pueden causar los fluidos de proceso. Pueden alojar vástagos de termómetro de 63,5 a 305 mm (2,5 a 12 pulg.) de longitud de vástago de termómetro en configuraciones de vástago reducido, recto y cónico.
La construcción en acero inoxidable 304 es estándar, con acero inoxidable 316 disponible para cuando se necesita una mayor resistencia a la corrosión. Las opciones disponibles incluyen extensiones de aislamiento para utilizar en aplicaciones de tuberías aisladas, tapón y amarre de protección de acero inoxidable y una conexión hembra G1/2B para instrumentos.
Especificaciones de los Termopozos
Conexiones a Proceso | Brida de cara elevada ASME B16.5, Brida Kwik de conformidad con 3-A, rosca (NPT), accesorio para soldadura por encastre |
Conexiones a Instrumentación | 1/2 pulg. rosca recta NPSM hembra para juntas mecánicas; G1/2B opcional |
Tamaño | Orificio de 6,6 mm (0,260 pulg.); conexiones a proceso de 1 1/2 a 2 pulg. |
Catalogues des thermowells
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Характеристики: размеры циферблата с одной или двумя шкалами для обеспечения легкости снятия показаний, защита от выхода за пределы измерений (50 %); конструкция из нержавеющей стали.

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

API 682とお客さま:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する
今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.