text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Aguja

Válvulas de Aguja y Regulación Swagelok®

Las válvulas de aguja y regulación Swagelok permiten un control preciso del caudal en un amplio rango de las aplicaciones

Válvulas de Aguja | Ofrecen un control fiable del caudal con una gran variedad de diseños de vástagos, pasos de caudal, materiales y conexiones finales
Válvulas de Regulación | Ofrecen la posibilidad de hacer ajustes precisos del caudal del sistema en todas las presiones y caudales

Vea las Válvulas de Aguja y Regulación

Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en una gran variedad de configuraciones, para facilitar al usuario la búsqueda de opciones que se adapten a sus necesidades de rendimiento y diseños de sistemas. Las válvulas de aguja ofrecen una operación fiable desde aplicaciones básicas de instrumentación de baja presión hasta aplicaciones corrosivas de alta temperatura y alta presión. Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles con coeficientes de caudal que van desde 0,12 a 2,4. También están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624.

Las válvulas de regulación Swagelok también están disponibles en una gran variedad de configuraciones, son adecuadas para su uso a bajas y altas presiones, y pueden ofrecer un control preciso del caudal en aplicaciones analíticas, de instrumentación y de investigación. Permiten hacer ajustes finos en las aplicaciones que exigen niveles precisos de caudal, con coeficientes de caudal de 0,004 a 0,16. Las distintas opciones de mandos para las válvulas de regulación permiten ajustar el caudal de forma repetitiva, mejoran el control del ajuste del caudal o permiten ajustarlo con un destornillador en las aplicaciones de baja presión.

Seleccione la Válvula de Aguja Correcta para su Aplicación

Contacte con los Especialistas Locales

니들 및 미터링 밸브 카테고리

고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈

고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈

Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다.

극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈

극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈

극한 서비스 유니온-보닛 니들 밸브는 사이클 수명을 강화하는 SS 스템 나사와 개방 위치에서 조절이 가동하도록 설계된 패킹 볼트가 있습니다.

라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈

라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈

Swagelok® 라이징 플러그 밸브는 양압 씰을 생성하는 비회전 스템 팁과 최대 유량 및 손쉬운 세정을 위한 직선형 유로 오리피스를 제공합니다.

미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈

미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈

직선형 및 직각형 패턴, 316 SS 및 황동, 다양한 연결구 및 핸들 스타일로 공급 가능한 Swagelok® 미터링 밸브를 알아보십시오.

블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

316 스테인리스강 블로우다운 밸브에는 안전을 위한 유니온-보닛 구조와 고온 성능을 위한 Grafoil® 패킹이 적용되어 있습니다. 

스크류 보닛 게이지 밸브

스크류 보닛 게이지 밸브

스크류 보닛 게이지 밸브는 유압 충격 및 급격한 압력 변화로부터 자체를 보호할 수 있도록 제어된 차단 기능과 프로세스 측정 장치의 연결 기능을 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

밸브 잠금 장치, 파열 디스크, 핸들 키트를 비롯하여 다양한 니들 밸브 및 미터링 밸브용 교체 부품과 액세서리를 찾아보십시오.

일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈

일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈

시스템 유체를 차단하는 범용 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 스테인리스강 비회전 니들은 누설 없는 차단과 긴 사용 수명을 제공합니다. 

일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈

일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈

활화중 패킹 시스템과 컴팩트 디자인이 적용된 이 밸브는 최대 6000 psig의 압력과 최고 600°F의 온도에서 최적의 성능을 보장합니다.

중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈

중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈

NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 가능합니다.

컴팩트 게이지 밸브

컴팩트 게이지 밸브

빠른 설치, 누설 저항성, 내구성을 제공하도록 설계되어 산업용 애플리케이션에서 안전을 보장합니다.

토글 밸브

토글 밸브

스테인리스강 및 황동, 수동 및 공압 작동식 모델, 직선형 및 직각형 몸체 패턴으로 공급 가능한 컴팩트 토글 밸브를 알아보십시오.

니들 및 미터링 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Needle and metering valves

Needle Valves

Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.

Metering Valves

Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.