text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords

Raccords disponibles avec ces caractéristiques :

  • 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
  • Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
  • Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
  • Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
  • Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
  • С монтажной гайкой
Effacer tous les filtres
Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Réf. pièce
    Matériau du corps
    Dimension du raccordement 1
    Type du raccordement 1
    Dimension du raccordement 2
    Type du raccordement 2
Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.