Flexible à tube central en polyéthylène Swagelok®
Le flexible à tube central en polyéthylène de Swagelok est conforme aux normes de la FDA pour une utilisation dans les applications alimentaires, laitières et aquatiques.
Prendre contact avec un spécialiste pour en savoir plusLe flexible à tube central en polyéthylène série 7P est conforme à la norme 21 CFR Partie 177 1520 de la FDA et à la norme NSF-51. Le renfort interne en fibre augmente la pression nominale du flexible. L’enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion et empêche la rétention d’humidité et la contamination du système.
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : polyéthylène à paroi lisse Renfort : tresse en fibre Enveloppe : polyuréthane bleu non perforé Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | 1/4 po à 1 po |
| Pression de service | Jusqu’à 189 bar (2750 psig) |
| Plage de température | –23 à 65°C (–10 à 150°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT mâles, raccords coniques et droits ISO/BSP mâles, raccords pivotants femelles (JIC) SAE 37°, embouts arrondis universels, raccords pivotants femelles métriques |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.