피팅
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/16~2인치(2~50 mm)
- 직선형, 엘보우, 크로스, 티, 튜브 어댑터, 캡 및 플러그, 교체 부품
- 316 스테인리스강, 6-Moly, 400 합금, 600 합금, 625 합금, 825 합금, C-276 합금, 알루미늄, 황동, 탄소강, PFA, PTFE, 2507 합금, 티타늄(grade 4)
- 최대 1900 psig(130 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
M-8-HN Сплав 400 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HN-10K Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT SS-8-HN-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-8-HN-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-HN-RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO B-4-HN Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-HN Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HN-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-12-HN-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-16-HN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-16-HN-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-16-HN-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO SS-24-HN Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-HN Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-HN-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-2-HN-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-HN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HN-10K Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT SS-4-HN-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-4-HN-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-HN-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-HN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HN-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик SS-6-HN-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-HN-RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-600-2-16 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 2507-8-HN-SG2 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-CN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-CN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-2-CN Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-CN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-CN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-CN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-16-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-2-HLN-1.50 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-1.50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-2.50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-HLN-6.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-1.50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-2.50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-2.50 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HLN-6.00 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간