Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Защитные фильтры — Колпаки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-400-C-MD Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-600-C-MD Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Защитные фильтры — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-MD-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-MD-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-MD-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-MD-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-MD-4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-MD-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-MD-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов