text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords diélectriques

Raccords diélectriques Swagelok®

Les raccords diélectriques Swagelok isolent et protègent les instruments de contrôle et de surveillance des effets du courant électrique tout en permettant un parfait écoulement du fluide, en préservant la fiabilité des instruments et en réduisant les coûts associés au remplacement de ces instruments.

Voir des raccords diélectriques

Les raccords diélectriques Swagelok protègent les instruments grâce à une séparation des deux fonctions principales de ces raccords que sont l’isolation électrique et le confinement des fluides. Des isolateurs thermoplastiques moulés, dotés d’une excellente résistance à l’électricité, aux produits chimiques et aux rayons ultraviolets et présentant une faible absorption de l’eau, maintiennent la résistance et l’intégrité du diélectrique dans des conditions climatiques et d’utilisation variées.

Souvent installés sur les lignes d’impulsion en amont des stations de surveillance des gazoducs, les raccords diélectriques bloquent les courants cathodiques tout en permettant un écoulement sans restriction du gaz. Des raccordements d’extrémité de type raccord pour tube Swagelok® ou filetage conique (NPT/BSP) permettent de connecter directement ces raccords sur des systèmes à tubes ou des systèmes à tuyaux filetés, réduisant ainsi le temps d’installation.

Vous avez des questions sur les raccords diélectriques ?

Contacter des spécialistes locaux

Catégories de raccords amortisseurs

Unions

Unions

Isolez et protégez les instruments de contrôle et de surveillance des effets du courant électrique tout en permettant un parfait écoulement du fluide avec les raccords diélectriques Swagelok®.

Catalogues des raccords diélectriques

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.