Manguera con Ánima de PTFE y de PFA Swagelok®
La larga vida útil, la gran flexibilidad, la alta resistencia química, la mayor resistencia a la permeabilidad y la facilidad de limpieza de las mangueras con ánima de PTFE y PFA Swagelok, las hacen ideales para controlar los costes en un amplio rango de aplicaciones generales y especializadas.
Ver Manguera con Ánima de PTFE y de PFALas mangueras Swagelok de PTFE y PFA están disponibles en opciones de ánima lisa, corrugada e híbrida para satisfacer las distintas necesidades de limpieza, flexibilidad y resistencia a la permeación. Todas las mangueras Swagelok de PTFE y PFA se someten a pruebas de presión para asegurar que cumplen nuestros estrictos estándares de calidad. Algunas mangueras pueden construirse con materiales del ánima rellenos de carbono negro para favorecer la disipación estática.
Las mangueras de PTFE pueden someterse a un tratamiento térmico o "sinterizado" para mejorar la resistencia a la permeación, lo que reduce los costes y los riesgos de seguridad relacionados con las fugas de gas. Tenemos disponibles opciones de sinterizado lento o postsinterizado que limitan las fugas de gas sustancialmente mejor que las mangueras sin sinterizar, y la resistencia a la permeación del gas de nuestras mangueras postsinterizadas está entre las mejores del sector.
El ánima lisa y la flexibilidad de las mangueras Swagelok de PFA las hacen ideales para aplicaciones sanitarias. Una pared interna lisa ofrece un caudal menos restringido y una mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza. La cubierta de silicona es fácil de limpiar para evitar la acumulación de bacterias, protege la malla de acero inoxidable, protege contra quemaduras y ayuda a mantener temperaturas de proceso.
¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera adecuada?
PTFE and PFA Hose Categories

PFA Core Hose Smooth Bore
Learn more about our PFA core hose, whose smooth-bore core and easy-to-clean surface makes it ideal for sanitary applications requiring FDA compliance.

PTFE Core Hose Convoluted
Explore convoluted PTFE (fluoropolymer) core hose options for applications where low weight, flexibility, and chemical compatibility are necessary.

PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
Use PTFE smooth bore core hose with a 316L stainless steel convoluted cover where ultra-high purity is critical and permeation to the atmosphere is undesirable.

PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
The B series PTFE hose with 304 SS braid ensures chemical compatibility and pressure containment. Working pressures: vacuum to 3000 psig. Custom options available.

PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
The F series nonmetallic PTFE hose with fiber stainless steel braid resists kinking and offers flexibility, chemical compatibility, and various end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series
Discover the S series silicone-covered PTFE smooth bore hose with 304 SS braid, offering flexibility, chemical compatibility, and a range of sizes and end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series
Browse hose options that have a smooth-bore PTFE (fluoropolymer) core and a protective 304 stainless steel braid layer.

PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series
The X series PTFE hose with 304 SS braid offers flexibility and chemical compatibility. Sizes: 1/4 to 1 inch, pressures: vacuum to 3500 psig. Custom options available.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse
Faciles à nettoyer, les flexibles en PTFE convolutés ou à paroi lisse sont compatibles avec de nombreuses substances chimiques et permettent de contrôler le débit avec précision. Des flexibles capables de dissiper l’électricité statique, à tube central chargé de noir de carbone, agréés par la FDA ou certifiés ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution sont disponibles pour des applications spéciales. Diverses options sont proposées pour ces flexibles – longueurs personnalisées, enveloppes et tout un choix de raccordements.