Гофрированный шланг Swagelok® с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)
Шланг Swagelok с гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) имеет высокую гибкость и используется в тех случаях, когда необходимы гибкость и химическая совместимость.
Запросить дополнительную информациюЛегковесный шланг с высокой гибкостью и гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает химическую совместимость в системах с соответствующими требованиями. Фторопласт (PTFE) соответствует положению Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1550, USP 88, класс VI, что важно для многих биофармацевтических систем.
Шланг из фторопласта (PTFE) серии С имеет оплетку из нержавеющей стали 300, которая защищает центральную трубку от абразивного истирания, по отдельному заказу предлагается центральная трубка из PTFE, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.
Неметаллический шланг из фторопласта (PTFE) серии N имеет центральную трубку из PTFE, наполненную техническим углеродом для рассеяния статического электричества, изоляционную оплетку, которая устраняет потребность во внешней изоляции в различных системах, и оплетку из арамидного волокна, которая способствует устойчивой работе шланга под давлением и позволяет сохранить его гибкость при сниженном весе.
Шланги серии Coreflex C с оплеткой из нержавеющей стали марки 300
Характеристики:
Материалы | Центральная трубка: гофрированная из ПТФЭ Армирование: оплетка из нержавеющей стали марки 300 Покрытие: без покрытия (в стандартном исполнении); силикон Муфта: нержавеющая сталь марки 300 Соединения: нержавеющая сталь марки 316 |
Типоразмер шланга | от 1/2 до 2 дюймов |
Рабочее давление | до 103 бар |
Диапазон температур | от –53 до 230 °C |
Соединения | трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, санитарно-технические зажимы, трубные фитинги под стыковую сварку, фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба), кулачково-пазовые соединения, патрубки, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO (внутренняя резьба), фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, соединение для биофармацевтики «I-line» |
Шланги серии Coreflex N, наполненные техническим углеродом, изоляционной обмоткой и оплеткой из арамидного волокна
Характеристики:
Материалы | Центральная трубка: гофрированная из ПТФЭ, наполненная техническим углеродом Армирование: изоляционная обмотка, оплетка из арамидного волокна Муфта: нержавеющая сталь марки 300 Соединения: нержавеющая сталь марки 316 |
Типоразмер шланга | 3/8, 1/2 и 3/4 дюйма |
Рабочее давление | до 86,1 бар |
Диапазон температур | от –53 до 230 °C |
Соединения | трубопроводные фитинги и адаптеры Swagelok, фитинги с трубной резьбой NPT, санитарно-технические зажимы, трубные фитинги под стыковую сварку, фитинги с накидной гайкой SAE 37° (JIC) (внутренняя резьба), кулачково-пазовые соединения, патрубки, фитинги с торцевой металлической уплотнительной прокладкой VCR, фитинги с торцевым уплотнительным кольцом VCO (внутренняя резьба), фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, соединение для биофармацевтики «I-line» |
Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями, а также другие опции, включая оболочки и этикетки для шлангов.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.