Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse avec enveloppe en acier inoxydable 316L convoluté Swagelok®
Le flexible hybride à tube central en PTFE à paroi lisse Swagelok a la flexibilité et la résistance à la perméation d’une enveloppe entièrement métallique et la grande pureté et la facilité de nettoyage d’un tube central en PTFE qui minimise également les turbulences.
Demander un complément d’informationLe flexible hybride de la série FP est un flexible de transfert basse pression avec un tube central en PTFE à paroi lisse pour les endroits où une pureté ultra-élevée est critique et où la perméation est indésirable, en particulier dans l’industrie des semi-conducteurs. Une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME sur les chaudières et les appareils sous pression est disponible pour permettre une installation facile dans toute une gamme de systèmes.
Caractéristiques techniques
Matériaux | Tube central: PTFE à paroi lisse Renfort: Acier inoxydable 316L convoluté Raccordements d'extrémité: Acier inoxydable et soudé conformément à la Section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils sous pression |
Diamètre nominal du flexible | 1/4 po et 1/2 po |
Pressions de service | Vide jusqu’à 8,0 bar (116 psig) |
Plage de température | –17 °C à 65 °C (0 °F à 150 °F) |
Raccordements d'extrémité | Adaptateurs de tubes Swagelok, raccords à joint de surface à garniture métallique mâles tournants VCR®, raccords à joint de surface métallique femelles tournants VCR®, raccords à joint torique femelles VCO®, tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。