Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 9/16 po
- Acier inoxydable 316
- Haute pression
- Pression maximale de 2067 bar (30 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-440-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-44M-A-200 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-44M-A-400 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-44M-A-441 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Конический патрубок -
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Тройники
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-440-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires