Swagelok® Proportionale Sicherheitsüberströmventile
Proportionale Sicherheitsüberströmventile der Serie PRV bieten DGRL-zertifizierten Überdruckschutz.
Kontakt aufnehmen und mehr erfahrenDie proportionalen Sicherheitsüberströmventile der Serie PRV sind in fünf Federdruckbereichen lieferbar und werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet. Sie öffnen allmählich, wenn der Druck über den Ansprechdruck ansteigt, und schließen, wenn der Systemdruck unter den Ansprechdruck fällt.
Darüber hinaus zeichnen sich Sicherheitsüberstömventile der Serie PRV durch folgende Merkmale aus:
- Zertifizierung nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV
- CE-Kennzeichnung gemäß DGRL als Sicherheitsventil nach ISO 4126-1
Optional integrierte Endanschlüsse für mehr Flexibilität bei der Installation in einer Vielzahl von Systemkonfigurationen.
Spezifikationen
Betriebsdrücke | bis 413 bar (6.000 psig) |
Einstelldruck | 10,0 bis 413 bar (145 bis 60.00 psig) |
Dichtungswerkstoffe | Fluorkautschuk (FKM) und Nitril |
Proportionaln Sicherheitsüberströmventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.