Предохранительные клапаны Swagelok® среднего давления
Пропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV могут использоваться до 20 000 psig (1378 бар), защищая работников и обеспечивая надлежащие условия технологического процесса.
Узнать большеПропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV обеспечивают возможность работы при заданном или регулируемом давлении, обеспечивая легкую регулировку уставки давления с внешней стороны и широкий диапазон значений заданного давления для соответствия требованиям систем.
- Предохранительные клапаны с заданным давлением предлагаются в диапазоне от 1000 до 20 000 psig (68,9–1378 бар ман) с шагом 100 psig (6,9 бар ман). Стопорная гайка фиксирует регулировочный винт в требуемом положении что позволяет регулировать установку давления.
- Предохранительные клапаны с регулируемым давлением предлагаются с 2 диапазонами пружин на выбор: 1000–10 000 psig (68,9–689 бар ман) и 10 000–20 000 psig (689–1378 бар ман)
Технические характеристики
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Рабочее давление | до 20 000 psig (1378 бар ман) |
| Установка давления | От 1000 до 20 000 psig (от 68,9 до 1378 бар ман) |
| Эксплуатация | Работа при заданном или регулируемом давлении |
| Температура | до 250°F (121°C) |
| Торцевые соединения | С конусом и резьбой (3/8 и 9/16 дюйма, вход), трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK (3/8, 1/2 и 9/16 дюйма, вход), внутренняя резьба NPT (3/4 дюйма, выход) |
Узнайте больше о том, как перепускной клапан серии RV может повысить безопасность и надежность вашей газовой или жидкостной системы среднего давления.
Каталоги перепускных клапанов среднего давления серии RV
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструмент関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
AGIインダストリーズ社、13,500か所の接続部で漏れはゼロ
AGIインダストリーズ社がFKBシリーズ・バルブとFKシリーズ継手を9か所の化学薬品注入スキッドで使用し、13,500か所ものリーク・ポイントで漏れを防止した事例を紹介します。