Vannes
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
- 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Запорное устройство фитингов для клапанов
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2MS-VL-S-4 Из полипропилена - - - - MS-VL-M-1 Из полипропилена - - - - MS-VL-M-2 Из полипропилена - - - - MS-VL-S-1 Из полипропилена - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект рукоятки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2A-5K-14B-BK - - - - - A-5K-14G-BK - - - - - NY-2M-K6 - - - - - NY-5K-14G-BK - - - - - NY-5K-S - - - - - PH-5K-14K-BK Фенопласт - - - - PH-5K-4K-BK Фенопласт - - - - SS-5K-14B Нержавеющая сталь - - - - SS-5K-6NB Нержавеющая сталь - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплекты штока
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-3AK-92-1 Нержавеющая сталь - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнения
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PFA-91K-14 - - - - - PFA-91K-16 - - - - - PFA-91K-18 Перфторалкокси (PFA) - - - - T-91K-445 Из фторопласта (PTFE) - - - - T-9K-3N Из фторопласта (PTFE) - - - - T-9K-6N Из фторопласта (PTFE) - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект разрывной мембраны
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-RDK-16-1900 Нержавеющая сталь - - - - SS-RDK-16-2850 Нержавеющая сталь - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Седло для игольчатых клапанов высокого давления Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-410-RS-4F Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-445-RS-44F - - - - - K-440C-3A-4-1 - - - - - SS-645-RS-64F - - - - - -
Vannes à pointeau et de réglage fin — Pièces détachées et accessoires — Комплект уплотнений
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-91K-16DK Политрифторхлорэтилен (PCTFE) - - - - SS-9K-5PD - - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires