text.skipToContent text.skipToNavigation

퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트 — 몸체

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트 — 몸체
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-B-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
B-QF4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
B-QF4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
B-QF8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QF12-B-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - 제품 보기
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.