Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Шланги и гибкие трубки
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Латунь | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB12-TA12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-PB4-MT4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| B-PB4-PM4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB4-TA4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-PB6-MT6 | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| B-PB6-PM4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB6-PM6 | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB6-TA6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-PB6-TM10 | Латунь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-PB8-PM8 | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB8-TA8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-PB8-TM12 | Латунь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB12-PM12 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB12-TA12 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB16-TA16 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-6 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-MT4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-PM4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-SL4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TA4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TM6 | Нержавеющая сталь | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TM8 | Нержавеющая сталь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-MT6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-PM4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-PM6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-SL6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TM10 | Нержавеющая сталь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TM8 | Нержавеющая сталь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-6 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-MT8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-PM8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-SL8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-TA8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-TM12 | Нержавеющая сталь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.