text.skipToContent text.skipToNavigation
Innenschlauch aus Gummi mit Gewebeverstärkung aus Rayon

Swagelok® Gummischlauch (Serie PB)

Die leistungsstarken Innenschläuche aus Gummi der Serie PB von Swagelok® sind eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für Anwendungen mit Druckluft oder zum Transport von Öl sowie anderen Flüssigkeiten und Gasen. Mit dem richtigen Werkzeug lassen sie sich vor Ort mühelos installieren, indem ein für Gummischläuche passender Endanschluss auf den neuen Schlauch gesteckt wird.

Gummischläuche anzeigen

Der Mehrzweck-Aufsteckschlauch der Serie PB von Swagelok® ist ozonfest und mit einem versatzfreien Buna-N-Innenschlauch versehen. Eine interne Faserverstärkung erhöht den Nenndruck des Schlauchs und schafft eine sichere Verbindung bei Anwendungen bis 24,1 bar (350 psig). In Anwendungen mit nicht-flüchtigen Flüssigkeiten und Gasen gewährleistet der Schlauch so eine zuverlässige Leistung. Die Ummantelung aus Buna N schützt zudem vor Abrieb. Die in unterschiedlichen Farben erhältlichen Schläuche sind extrem langlebig und im Vergleich mit anderen Schlauchtypen widerstandsfähiger gegen Quetschen, Abknicken und andere mechanische Einwirkungen.

Die Endanschlüsse von Swagelok für Gummischläuche können mit einem einfachen Push-On-Werkzeug manuell und damit vor Ort an Schlauch-Meterware montiert werden. Für eine noch sicherere Arbeitsumgebung bleiben die Endanschlüsse bis über den Berstpunkt des Schlauchwerkstoffs hinaus sicher verbunden. Mit einem speziellen Schlauchschneidewerkzeug lassen sich präzise Schnitte und leckagefreie Verbindungen erzielen. Der Innenschlauch ist für eine einfache Montage ausgelegt und es sind keine Schlauchschellen erforderlich, um die Endanschlüsse am Schlauch zu fixieren.

Haben Sie Fragen zu Gummischläuchen?

Unsere Schlauchexperten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Wie Sie den passenden Schlauch für Ihre Anwendung auswählen.

Catégories de flexibles en caoutchouc

Flexible en caoutchouc, série PB

Flexible en caoutchouc, série PB

Explorez notre gamme de flexibles en Buna N disponibles dans plusieurs couleurs, conçus pour des applications à usage général utilisant de l’air comprimé, et pour le transfert de produits pétroliers.

Raccordements d'extrémité

Raccordements d'extrémité

Parcourez notre gamme de raccords pour flexibles en caoutchouc disponibles dans plusieurs dimensions.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Ressourcenzentrum

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.