시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)、シリーズ5 アダプター・インサート(継手サイド・プレート1専用)、1/4 インチ・サイズ VCRグランド、めすナット付き
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
アダプター・インサート
高品質で均一な円周溶接を実現するため、幅広いタイプの溶接で正確で再現性のある結果が得られる各種の Swagelok円周溶接ツール/アクセサリーをご利用ください。
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
仕様
属性 | 値 |
---|---|
サイド・プレート | これは、円周溶接中にVCRビードを適切に取り扱うことができるようにするアダプター継手です。 |
溶接機シリーズ | シリーズ5 |
eClass (4.1) | 21021101 |
eClass (5.1.4) | 21021105 |
eClass (6.0) | 22560300 |
eClass (6.1) | 22560300 |
UNSPSC (4.03) | 23171901 |
UNSPSC (10.0) | 27112800 |
UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
UNSPSC (15.1) | 27112800 |
UNSPSC (17.1001) | 23150000 |
資料
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.