継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(2~50 mm)
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型、チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、交換用部品
- 316ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、合金600、合金625、合金825、合金C-276、アルミニウム、真ちゅう、炭素鋼、PFA、PTFE、合金2507、チタニウム(グレード4)
- 最高使用圧力:13.0~413.4 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
コーン&スレッド継手 — グランド/カラー — Манжеты
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeCL4H Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Манжета высокого давления - - -
コーン&スレッド継手 — グランド/カラー — Втулки
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeGL4H Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка высокого давления - - GL4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка среднего давления - - GL9H Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Втулка высокого давления - -
Product Availability by Store Location
Hours