Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
CN4NM4MF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT CN6HM4HF60 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой CN6MM4NF15 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT CN4HM4NF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간