text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 쓰리피스 고압 대체연료 서비스 볼 밸브, 5.2 Cv, 12mm 스웨즈락 튜브 피팅

Part #: SS-AFSS12MM

Specifications

Attribute Value
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 12mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 12mm
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 5.2
특징 대체연료 서비스
유로 형태 2-Way-Shutoff-Straight
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 방향성
저누출 인증
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Way 직선형

최대 유량 계수 13.8인, 다목적 AFS 2-Way 볼 밸브는 압축천연가스, 수소 및 기타 대유량과 높은 압력이 필요한 일반산업 애플리케이션에 적합합니다. 작동 토크가 낮으며, 패킹 조정이 필요하지 않고, 압축천연가스(CNG)와 수소에 사용 가능하며 ECE R110, NGV 3.1, NGV 4.6 승인을 받았습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 쓰리피스 고압 대체연료 서비스 볼 밸브, 5.2 Cv, 12mm 스웨즈락 튜브 피팅

Part #: SS-AFSS12MM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

2-Way 직선형
최대 유량 계수 13.8인, 다목적 AFS 2-Way 볼 밸브는 압축천연가스, 수소 및 기타 대유량과 높은 압력이 필요한 일반산업 애플리케이션에 적합합니다. 작동 토크가 낮으며, 패킹 조정이 필요하지 않고, 압축천연가스(CNG)와 수소에 사용 가능하며 ECE R110, NGV 3.1, NGV 4.6 승인을 받았습니다.

Specifications

SS-AFSS12MM — 스테인리스강 쓰리피스 고압 대체연료 서비스 볼 밸브, 5.2 Cv, 12mm 스웨즈락 튜브 피팅

Attribute Value
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 12mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 12mm
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 5.2
특징 대체연료 서비스
유로 형태 2-Way-Shutoff-Straight
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 방향성
저누출 인증
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-AFSF12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-AFSF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-AFSF8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-AFSS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-AFSS12-LH Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-AFSS12MM-LH 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-AFSS16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-AFSS16MM Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-AFSS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-AFSS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-AFSS8-LH Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.