text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Alivio y Seguridad de Presión Proporcional Serie PRV

Válvulas de Seguridad de Alivio Proporcional Swagelok®

Las válvulas de seguridad y alivio de presión proporcional Serie PRV ofrecen protección contra la sobrepresión con certificación PED.

Conéctese para Saber Más

Las válvulas de alivio de seguridad proporcional serie PRV están disponibles en cinco rangos de presión de disparo y se ajustan, prueban, bloquean y etiquetan en fábrica para asegurar el ajuste deseado. Abren gradualmente a medida que la presión aumenta por encima de la presión de disparo y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión de disparo.

Además, las válvulas de alivio serie PRV tienen:

  • Certificado según PED 2014/68/UE Categoría IV
  • Marcado CE de acuerdo con la PED como válvula de seguridad según ISO-4126-1

Las conexiones finales con adaptadores opcionales ofrecen flexibilidad para instalar en una variedad de configuraciones de sistemas.

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 413 bar (6000 psig)
Presión de Disparo 10 a 413 bar (145 a 6000 psig)
Materiales del Cierre FKM Fluorocarbono y Nitrilo

Petición de Especificaciones de Producto

Catálogos de Válvulas de Seguridad y Alivio de Presión Proporcional

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Formación y aprendizaje Swagelok
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado

A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.