Swagelok®圧力逃がし弁
Swagelok®圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。
圧力逃がし弁を見るLas válvulas de alivio proporcional Swagelok® serie R abren gradualmente a medida que aumenta la presión, ofreciendo una protección contra excesos de presión sencilla y fiable, protegiendo a los trabajadores y ayudando a mantener unas condiciones de proceso adecuadas. Las presiones de disparo pueden configurarse en fábrica o ajustarse fácilmente en campo para adaptarse a las cambiantes condiciones operativas. Las válvulas de alivio de media presión Swagelok® serie RV pueden utilizarse en aplicaciones con presiones de operación hasta 1378 bar (20 000 psig).
Las válvulas de alivio de seguridad proporcional Swagelok® serie PRV, son válvulas certificadas según la Categoría IV de PED 2014/68/UE, y tienen el marcado CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión como válvula de seguridad según ISO-4126-1. Se ajustan, prueban, sellan y etiquetan en fábrica con la presión de disparo.
Las válvulas de purga Swagelok® serie BV pueden utilizarse en dispositivos de instrumentación como manifolds multiválvula o válvulas para manómetros, para permitir la extracción segura de los instrumentos y ayudar en la calibración de los dispositivos de control. Están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624 para reducir las emisiones incontroladas.
Los tapones de purga Swagelok® serie P son válvulas manuales de purga, venteo o drenaje. Los tapones moleteados están montados permanentemente en los cuerpos de las válvulas para mayor seguridad, y tanto las válvulas de venteo como las de purga son compactas para facilitar la instalación.
¿Quiere saber más sobre válvulas de alivio, venteo o purga?
圧力逃がし弁のカテゴリー
スペアー・パーツ/アクセサリー
圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。
ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ
計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。
Catálogos de Válvulas de Alivio
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
Válvulas de Alivio de Presión Proporcional
Las válvulas de alivio proporcional serie R ofrecen una protección sencilla y fiable contra excesos de presión para una gran variedad de aplicaciones industriales generales de líquidos o gas con presiones de disparo de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig). Abren gradualmente a medida que aumenta la presión y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión establecida. Las válvulas de alivio de seguridad proporcional serie PRV son válvulas de seguridad certificadas con cinco rangos de presión ajustable, están disponibles con la presión de disparo seleccionada ajustada en fábrica, probada, sellada y etiquetada para asegurar la configuración deseada.
Válvulas de Purga y Tapones de Purga
Las válvulas de purga Swagelok se pueden utilizar para ventear la presión de la línea de señal a la atmósfera antes de desmontar un instrumento o para ayudar en la calibración de los dispositivos de control. Hay disponibles conexiones NPT macho y SAE. Los tapones de purga son válvulas manuales de purga, venteo o drenaje con conexiones finales NPT, SAE, racores para tubo Swagelok® o adaptadores a tubo.