Swagelok® Испаряющие редукторы давления с паровым обогревом
Испаряющие редукторы с паровым обогревом рассчитаны на применение в особых условиях.
Запросить дополнительную информациюИспаряющие редукторы Swagelok с паровым обогревом предназначены для регулирования фазовых изменений, а именно нагрев, либо выпаривание газов или жидкостей перед их поступлением в расположенную ниже систему.
Такие редукторы® имеют малый внутренний объем и могут использоваться для испарения жидких проб или предварительного нагрева проб газа с целью предотвратить их конденсацию.
Технические характеристики
Максимальное давление на входе | 3600 psig (248 бар ман) |
Диапазоны регулирования давления | 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман) |
Коэффициент расхода (Cv) | 0,06 или 0,20 |
Максимальное давление и температура пара | 650 psig (44,7 бар ман) и 500°F (260°) |
Максимальная рабочая температура | 392°F (200°C) |
Каталоги испарительных редукторов
Найдите исчерпывающие сведения об испаряющих редукторах с паровым обогревом, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Оцените характеристики испаряющих редукторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего инструмента Regulator Flow Curve Generator.
Поиск подходящего регулятораРесурсы о регуляторах Swagelok
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах благодаря рекомендациям от компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.