text.skipToContent text.skipToNavigation
tubes métalliques séries FZ et FN

Tubes métalliques Swagelok® (séries FZ et FN)

Les tubes métalliques séries FZ et FN réduisent la perméation dans les applications qui mettent en œuvre un vide ou de faibles pressions à des températures élevées.

Se faire aider pour choisir des tubes

Tubes métalliques série FZ

Version sans tresse du flexible série FJ, le tube série FZ est une possibilité pour les applications dans lesquelles les pressions n’imposent pas d’utiliser un flexible au tube central renforcé par une tresse. Ces tubes entièrement métalliques non recuits peuvent être utilisés dans des applications dynamiques.

Tubes métalliques série FN

Version sans tresse du flexible série FJ, le tube recuit série FN est une possibilité pour les applications nécessitant un tube métallique convoluté. La capacité des tubes à garder la forme qu’on leur a donnée permet de compenser un mauvais alignement ou un réacheminement des tubes entre des raccordements fixes dans des applications statiques sous vide ou à basse pression. Ces tubes ne sont pas prévus pour des applications dynamiques.

Les tubes en acier inoxydable 316L séries FZ et FN sont conçus pour être utilisés dans des applications sous vide ou basse pression aux températures élevées dans lesquelles la perméation n’est pas souhaitée. Des tubes assemblés sur mesure sont disponibles avec des options différentes comme des étiquettes, d’autres procédures de nettoyage ou d’autres tests de fuite à l’hélium.

Découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les flexibles industriels

Caractéristiques techniques

Pressions de serviceSérie FZ : jusqu’à 17,2 bar (250 psig)
Série FN : jusqu’à 9,3 bar (135 psig)
MatériauxTube central : acier inoxydable 316L
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible1/4 à 1/2 po
Plage de température–200 à 537°C (–325 à 1000°F)
Longueur ininterrompue maximale12,19 m (480 po)
Raccordements d’extrémitéAdaptateurs pour tubes Swagelok®, raccords à joint métallique VCR® mâles et femelles tournants, raccords VCO® à joint torique femelles, tubes à souder bout à bout

Choisir le bon flexible

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.