Schläuche und flexible Rohre von Swagelok®
Swagelok bietet eine riesige Auswahl an gängigen industriellen Schläuchen sowie Schläuchen für hochreine Anwendungen. Wählen Sie zwischen zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen zu erfüllen.
Schlauch | Eine mehrschichtige flexible Leitung zum Transport von Fluiden
Flexible Rohre | Eine einschichtige flexible Leitung zum Transport von Fluiden
Die breite Palette an Schlauchtypen von Swagelok ermöglicht den Bezug über einzigen Anbieter für zahlreiche Anwendungen. Alle Schläuche sind eigens von uns ausgelegt und nach den präzisen Spezifikationen von Swagelok gefertigt, um auch in extremen Anwendungsbereichen höchste Qualität zu gewährleisten. Unser Produktangebot ist auf die Druckstufen, Werkstoffe und Flexibilitätsanforderungen ausgelegt, die erforderlich sind, um die Sicherheit der Mitarbeiter sowie einen reibungslosen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.
Das Angebot von Swagelok umfasst Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, Thermoplast und Gummi, Schlauchgrößen von 1/8 bis 2 Zoll sowie eine große Auswahl an zölligen und metrischen Endanschlüssen. Auch individuelle Ausführungen sind möglich.
Zusätzlich stehen Ihnen weltweit Swagelok-zertifizierte Schlauchexperten zur Seite, die Sie bei der Auswahl der passenden Schläuche für Ihre Anwendung sowie bei der Problembehandlung unterstützen und Ihnen erklären, wie Sie Ihre Schläuche richtig warten, um die Leistung Ihres Fluidsystems zu maximieren.
Schläuche und flexible Rohre – Kategorien
PTFE- und PFA-Innenschlauch
- PTFE-Schlauch, gewellt
- Versatzfreier PFA-Schlauch
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S
Schlauch mit Metallinnenschlauch
- Flexible Metallschläuche, Serie FJ
- Flexible Metallschläuche, Serie FL
- Flexible Metallschläuche, Serie FM
- Hochdruck Metallschläuche, Serie FX
- Metallschlauch, Serie AH
Temperaturmanagementprogramm
Entdecken Sie mit Swagelok die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Wärmekreislaufoptimierung, Halbleiter-Wafer-Herstellung, Kühlschläuche und Linienverbesserungen
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Das Angebot von Swagelok umfasst Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, Thermoplastik und Gummi, Schlauchgrößen von 1/8 bis 2 Zoll sowie eine große Auswahl an zölligen und metrischen Endanschlüssen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie weitere Optionen wie ECE R110-zugelassene Schläuche und Schlauchkennzeichnungen.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.