Swagelok® Металлический шланг с вакуумной изоляцией (серия FV)
Шланги данной серии обеспечивает превосходную теплоизоляцию от экстремальных температур.
Запросить дополнительную информациюШланг с вакуумной изоляцией (серия FV) предусматривает два уровня теплоизоляционных характеристик в одном компактном корпусе. Вакуумный слой обеспечивает превосходную теплоизоляцию для экстремальных температур среды. Кроме того, технология изготовления не требует наличия вакуумного отверстия, что устраняет основной источник ухудшения качества вакуума. Дополнительные функции и преимущества, доступные при запуске нового продукта, включают следующее:
- Вакуумную изоляцию можно дополнить многослойной для решения проблем теплообмена излучением
- Полностью отожженное состояние материалов облегчает прокладку шлангов благодаря улучшенным возможностям формовки
- Соприкасающиеся со средой поверхности из нержавеющей стали 316L подходят для жидкостей и газообразных сред
- Материал пайки соответствует требованиям AMS 4777 (никелевый сплав)
- Цветные полиолефиновые муфты помогают выполнять цветовую кодировку технологических линий
Технические характеристики
Материалы | Центральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L Армирование: оплетка из нерж. стали 304L Торцевые соединения: нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 1 дюйма |
Рабочее давление | От 0 до 600 psig (41 бар ман) |
Диапазон температур | От –253 до 537 °C (от –425 до 1000 °F) |
Торцевые соединения | трубные обрезанные концы из отожженного металла |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.

Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 Swagelok 리소스

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.