text.skipToContent text.skipToNavigation
hose insulation

Swagelok® Hose Insulation

Insulation for hoses helps keep system fluid inside the hose at desired temperature levels, especially important when maintaining hot or cold fluid temperatures is required.

Connect with a Hose Specialist

Swagelok hoses wrapped in low thermal conductivity aerogel insulation allow you to keep fluids within desired temperature ranges and minimize safety risks and high energy costs related to working with those fluids. Factors such as free air convection, air flow, humidity and dew point, energy savings, and safe-to-touch recommendations can all be influences in determining when additional hose insulation will benefit your system. Considerations for Hose Insulation has more information.

Learn How to Solve Semiconductor Fabrication Challenges with Insulated Hoses

Swagelok offers the Y insulation option for when that additional insulation is needed. The low thermal conductivity aerogel insulation material minimizes the bulk needed to achieve desired surface temperatures. The flexible polyolefin heat shrink insulated hose cover enables the hose to be flexible, vapor permeation resistant, and abrasion resistant. It is rated for continuous hose surface temperature use from –65°F (–53°C) up to 257°F (125°C).

Select the Right Hose

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.