世伟洛克根据特定的材料属性供应或采购以下广泛的卡套管选择,以满足作为全面解决方案提供者的各种应用需要:
不锈钢卡套管
美制、公制和英制尺寸的不锈钢无缝卡套管是仪表级的、经过化学清洗和钝化以符合 ASTM G93 A 级和 CGA 4.1 标准、并经过热电偶清洁以符合 ASTM A632-S3 的清洁度要求、以及与世伟洛克元件一起使用的美制尺寸的焊接不锈钢卡套管。
超高纯 (UHP) 和高纯不锈钢卡套管
这种卡套管是超高纯的、同轴的、经过化学清洗和钝化的、以及经过热电偶清洁的 316L 不锈钢,提供的尺寸如下:1/8 至 2 in 和 6 至 18 mm。卡套管的两端准备用于轨道焊接。
304/304L 焊接卡套管
规格
材料 | 304/304L 和 316/316L 不锈钢 |
压力额定值 | 最高 8160 psig |
尺寸 | 外直径 1/8 至 1 in. |
标记 | 尺寸、材料、规格和炉号 |
锥面螺纹卡套管 — IPT 系列
IPT 系列中压钢管是工作压力高达 20 000 psig (1378 bar)、可与中压接头一起使用的 316 不锈钢钢管,以及额定压力高达 60 000 psig (4134 bar)、用于高压应用场合的高压钢管。
中压卡套管—FK 系列
316/316L 1/8 硬度及厚壁退火卡套管,长度为 20 ft.、公制长度达 6 米、可与世伟洛克中压接头一起使用,以作为一个完整的解决方案。冷拔 1/8 硬度卡套管提升了材料强度,因此可以采用较小壁厚,提高了通过同样直径卡套管的流量。所有世伟洛克中压卡套管都标明了尺寸、材料、状态和炉号。
规格
厚壁退火
材料 | 316/ 316L 不锈钢 |
压力额定值 | 15 000 psig (1034 bar) |
尺寸 | 外径 1/4 in.,0.095 in. 壁厚 外径 3/8 in. OD,0134 in. 壁厚 外径1/2 in.,0.188 in. 壁厚 |
冷拔 1/8 硬度
材料 | 316/ 316L 不锈钢 |
压力额定值 | 15 000 psig (1034 bar) |
尺寸 | 外径 1/4 in.,0.065 in. 壁厚 外径 3/8 in. OD,0.083 in. 壁厚 外径1/2 in.,0.109 in. 壁厚 |
高压卡套管 — Sno-Trik 系列
提供了长度为 2 到 120 in.(5 到 305 cm)的硬化或退火卡套管的加工好锥面定长卡套管管段。这种卡套管管段上已经精密地制作出高质量光洁度的锥面。
规格
材料 | 316 不锈钢 |
压力额定值 | 15 000 psig (1034 bar) |
硬化卡套管 | 60 000 psig (4134 bar) |
退火卡套管 | 30 000 psig (2067 bar) |
尺寸 | 外径 1/4 in.,0.083 in. 壁厚 外径 1/4 in.,0.095 in. 壁厚 外径 3/8 in.,0.125 in. 壁厚 外径 9/16 in.,0.187 in. 壁厚 |
卡套管目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
Features: Alloy 2507 material provides excellent corrosion resistance in chloride-containing environments; All Alloy 2507 tubing, tube fittings, and weld fittings offered by Swagelok are made from a controlled-chemistry SAF 2507 material
316L 不锈钢; 超高纯、同轴、经化学清洁和钝化的以及热电偶清洁卡套管; 端头可进行轨道焊接; 1/8 至 2 in. 和 6 至 18 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Features: Simplified field installation; 1/8 to 3/4 in. and 6 to 12 mm seamless or welded tubing sizes; 316 / 316L stainless steel, copper, and PFA tube materials
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

使用世伟洛克台式卡套管弯管机
使用世伟洛克®台式卡套管弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。
观看运转中的卡套管弯管机世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

案例分析: 世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手持式卡套管弯管机的三大技巧如何帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

如何使用世伟洛克手持式卡套管弯管机
了解如何使用手持式卡套管弯管机精确高效地实现卡套管的 90° 和 180° 折弯。对于可与世伟洛克卡套管接头一起使用的由常见材料制成的卡套管,世伟洛克®手持式卡套管弯管机可将其一致而高质量地折弯。