世伟洛克流体分配集管 (FDH) 在各种气体和流体应用中用作通用阀组,提供具有多个出口的流道,与大型支管接头相似。FDH 一端是进口,另一端是排放口,两侧是多个出口、它使用世伟洛克®元件以提高可靠性。世伟洛克 FDH 可用作分配或收集阀组,有 1 和 2 in. 的尺寸可供选择。
挤压阀组本体设计具有方形侧面,因此安装稳固,能够防止扭转。标准支管位置提供了灵活性,因为无需焊接就可以在集管上增加出口,而且由于 FDH 可以订购 2 至 16 个带或不带阀门的支管出口,用户可以根据需要增加孔口。您可以从各种高质量的阀门和端接中进行选择,这些阀门和端接都是由世伟洛克生产的,可以创建工作压力高达 3000 psig (206 bar) 的阀组。安装人员可以调整安装支架的位置。
流体分配集管目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便依靠世伟洛克来推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。
通过定制流体系统组件提高生产效率
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。