text.skipToContent text.skipToNavigation
电动弯管机

世伟洛克®电动弯管机

利用世伟洛克电动弯管机对较大直径的卡套管进行电子控制。这些易于使用的弯管机可以减少安装时间和人工,并能够减少弯曲过程中卡套管起皱或发生其他损坏的可能性。

索取更多信息

世伟洛克电动卡套管弯管机为可与世伟洛克卡套管接头共同使用的材料所制成的美制和公制卡套管提供了高质量的弯管。这些直观的弯管机以电子控制为特点,提高了卡套管安装的效率和一致性。

对于外径为 1 至 2 in. 和 25 至 50 mm、壁厚为 0.049 至 0.220 in. 和 1.2 至 5.0 mm 的卡套管,其弯曲范围为 1 至 110度°,可满足自动生产各种配置的弯管的需要。其中一种弯模对应 1、1 1/4、1 1/2 和 2 in,而另一种则用于 25、32、38 和 50 mm 的尺寸,减少了手头所需的工具数量。

规格

  • 弯曲范围 1 至 110度°
  • 卡套管范围外径 1 至 2 in.(壁厚 0.049 至 0.220 in.)和外径 25 至 50 mm (壁厚 1.2 至 5.0 mm)
  • 一种弯模对应尺寸 1、1 1/4、1 1/2 和 2 in.
  • 一种弯模对应尺寸 25、32、38 和 50 mm
尺寸 — 垂直位置 高 112 cm (44 in.),宽 74 cm (29 in.),深 76 cm (30 in.)
重量 420 lbs.(191 kg)
电源要求:
MS-TBE-1 115 V (ac),50/60 Hz;最大电流 —13 A
MS-TBE-2 230 V (ac) 50/60 Hz;最大电流 —7 A

电动弯管机目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克台式卡套管弯管机

使用世伟洛克®台式卡套管弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。

观看运转中的卡套管弯管机

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克现场泄漏检测服务
流体系统基础知识基础培训

世伟洛克®基础培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

Green Alternative Systems
案例分析: 世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手持式卡套管弯管机的三大技巧如何帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
如何使用世伟洛克手持式卡套管弯管机

了解如何使用手持式卡套管弯管机精确高效地实现卡套管的 90° 和 180° 折弯。对于可与世伟洛克卡套管接头一起使用的由常见材料制成的卡套管,世伟洛克®手持式卡套管弯管机可将其一致而高质量地折弯。

请稍候几分钟,不要关闭此页面