卡套管和卡套管附件 — 支持系统
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
支持系统 — 螺栓连接塑料夹卡套管支撑件您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-PP-4T 聚丙烯 1/4 in. - - 316-S3-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - 304-S3-PP-16TM 聚丙烯 16 mm - - 304-S1-PP-12TM 聚丙烯 12 mm - - 304-S3-PP-18TM 聚丙烯 18 mm - - 304-S5-PP-20T 聚丙烯 1 1/4 英寸 - - 304-S3-PP-10T 聚丙烯 5/8 in. - - 304-S3-PP-12T 聚丙烯 3/4 in. - - 304-S3-PP-16T 聚丙烯 1 in. - - 304-S3-PA-16T 聚酰胺 1 in. - - 304-S1-PP-6TM 聚丙烯 6 mm - - 304-S1-PP-10TM 聚丙烯 10 mm - - 304-S1-PP-8TM 聚丙烯 8 mm - - 304-S1-PA-4T 聚酰胺 1/4 in. - - 304-S1-PP-6T 聚丙烯 3/8 in. - - 304-S3-PA-8T 聚酰胺 1/2 in. - - 304-S3-PP-25TM 聚丙烯 25 mm - - 304-S3-PP-14T 聚丙烯 7/8 in. - - 304-S3-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - 304-S5-PP-24T 聚丙烯 1 1/2 in. - - -
支持系统 — 焊接板您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S6-WP 304 不锈钢 - 长 3.46 in. (87.9 mm) - 304-S3-WP 304 不锈钢 - 长 1.97 in. (50.0 mm) - 304-S5-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - 304-S1-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 304-S1-WPM 304 不锈钢 - 长 36 mm (1.42 in.) - -
支持系统 — 双支撑焊接板您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 304-S1T-WPM 304 不锈钢 - 长 37 mm (1.46 in.) - 304-S3T-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - -
支持系统 — 支柱螺母您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
S-S0-SNM 碳钢 - - - SS-S0-SNM 316 不锈钢 - - - S-S0-SN 碳钢 - - - SS-S0-SN 316 不锈钢 - - - -
支持系统 — 带衬垫的卡套管支撑夹您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
S-TBC4 碳钢 1/4 in. - - SS-TBC16 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1 in. - - S-TBC6 碳钢 3/8 in. - - S-TBC8 碳钢 1/2 in. - - SS-TBC4 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1/4 in. - - SS-TBC12 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 3/4 in. - - SS-TBC6 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 3/8 in. - - SS-TBC8 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1/2 in. - - S-TBC12 碳钢 3/4 in. - - -
支持系统 — 加长型焊接板您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WPEM 304 不锈钢 - 长 64 mm (2.52 in.) - 304-S5-WPE 304 不锈钢 - 长 3.94 in. (100 mm) - 304-S1-WPE 304 不锈钢 - 长 2.52 in. (64.0 mm) - 304-S3-WPE 304 不锈钢 - 长 3.07 in. (78.0 mm) - 304-S6-WPE 304 不锈钢 - 长 4.57 in. (116 mm) - -
支持系统 — 双螺栓连接塑料夹卡套管支撑件您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-PP-10TM 聚丙烯 10 mm - - 304-S3T-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - 304-S1T-PP-4T 聚丙烯 1/4 in. - - 304-S1T-PP-6TM 聚丙烯 6 mm - - 304-S1T-PP-6T 聚丙烯 3/8 in. - - 304-S3T-PP-12T 聚丙烯 3/4 in. - - 304-S3T-PP-16T 聚丙烯 1 in. - - -
支持系统 — 卡套管支撑条您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-TSS-8 聚丙烯 1/2 in. - - MS-TSS-6 聚丙烯 3/8 in. - - MS-TSS-4 聚丙烯 1/4 in. - - -
支持系统 — 导轨螺母您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
SS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
支持系统 — 螺栓连接塑料夹双卡套管支撑件您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-PP-12TM 聚丙烯 12 mm - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时