卡套管和卡套管附件
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
卡套管弯管机 — 手动弯管机 — 手动弯管机您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm 弯曲半径 MS-HTB-2 - 1/8 in. - 弯曲半径 9/16 in. MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm 弯曲半径 MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm 弯曲半径 MS-HTB-4T - 1/4 in. - 弯曲半径 9/16 in. MS-HTB-4 - 1/4 in. - 弯曲半径 3/4 in. MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm 弯曲半径 MS-HTB-6T - 3/8 in. - 弯曲半径 15/16 in. MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. 弯曲半径 MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm 弯曲半径 MS-HTB-5 - 5/16 in. - 弯曲半径 15/16 in.
产品供货情况(按商店位置分类)
小时