取样钢瓶 — 单端钢瓶
Cylinders available with these specifications:
- 150, 300, and 500 cm3 sizes
- 304L stainless steel construction
- –65°F (–53°C) to 850°F (454°C)
- 500 psig (34.4 bar) to 5000 psig (344 bar)
- DOT-4B 500 cylinders are hydrostatically proof tested at 1000 psig (69 bar) minimum
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
304L-05SF4-150 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 304L-05SF4-500 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4CS-TW-10 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - - SS-4CS-TW-50 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - - SS-4CS-TW-25 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时