接头
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
VCR® 金属垫片面密封管接头 — 外螺纹接头 — 直通您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-2-VCR-6-200 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-16-VCR-1-16 316 不锈钢 1 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1 in. 外螺纹 NPT 6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 卡套管对接焊接 SS-4-VCR-6-6M0 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-VCR-1-8ST 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-8-VCR-6-400 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCR-1-8 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT 316L-4-HVCR-1A6 316L 不锈钢 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 自动卡套管焊接 SS-12-VCR-1-12 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-VCR-1-4 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-VCR-1-6 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-VCR-1-OR 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 7/16-20 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 SS-2-VCR-1-2 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-VCR-6-600 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCR-6-400 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCR-6-8M0 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCR-1-4RT 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-VCR-6-810 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCR-6-200 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCR-6-600 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-VCR-1-4 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-VCR-1-2 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-VCR-1-8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT 6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 卡套管对接焊接 SS-4-VCR-1-00032 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 9/16-18 in. 直外螺纹 O 型圈密封 SS-8-VCR-1-01081 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 9/16-18 in. 直外螺纹 O 型圈密封 -
VCR® 金属垫片面密封管接头 — 外螺纹接头 — 90°弯头您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-VCR-2-2 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-VCR-2-4 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-VCR-2-8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时